ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
XO 输入有一个粗频率监测器,可在使用监测器锁定 APLL 之前,帮助对输入进行鉴别。
当检测到 XO 输入频率位于 电气特性 中列出的指定范围内时,XO 频率检测器会清除 LOS_FDET_XO 标志。XO 频率监测器使用基于 RC 的检测器,因此无法精确确定 XO 输入时钟是否具有足够的频率稳定性。稳定的 XO 输入可确认在 APLL 启动期间,APLL2 或 APLL1 的 VCO 校准成功。当外部 XO 时钟具有缓慢或延迟的启动行为时,请在 XO 输入稳定后,在 APLL2 和 APLL1 上强制进行校准。有关更多信息,请参阅XO 启动缓慢或延迟。
如需旁路掉 XO 频率检测器,可以设置 XO_FDET_BYP 位(在 图 8-17 的 XO 输入监视器块中显示为 EN),使 PLL 控制状态机始终认为 XO 输入有效。用户可以通过状态引脚和状态位观察 LOS_FDET_XO 状态标志。设置 XO_FDET_BYP 位后会绕过检测,但不会反映 LOS_FDET_XO 状态标志的任何变化。