ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
当 APLL 未在级联模式下使用时,XO 输入是分数 N APLL 的基准时钟。XO 输入决定了自由运行模式或保持模式下输出频率的精度和稳定性。
为了实现 DPLL 正确运行,XO 频率必须与 VCO 频率具有非整数关系,因此相应的 APLL N 分频器具有分数分频比。对于仅 APLL 模式,XO 频率与 VCO 频率可以具有整数或分数关系。
对于需要 DPLL 功能的应用(例如用于 eCPRI 的 SyncE 和 PTP/IEEE-1588),XO 输入可由 TCXO、OCXO 或外部可追溯时钟驱动,该时钟符合适用同步标准的频率精度和保持稳定性要求。12.8MHz、13MHz、14.4MHz、19.2MHz、19.44MHz、24MHz、27MHz、38.88MHz、48MHz、49.152MHz 和 54MHz 的 TCXO 和 OCXO 频率是常用且具有成本效益的选项,使 BAW APLL 能够在 VCBO 频率为 2500MHz 时以分数模式运行。
具有低频或高相位抖动/本底噪声的 XO/TCXO/OCXO 源对 BAW APLL 输出抖动性能没有影响,因为 VCBO 决定了 12kHz 至 20MHz 积分带宽范围内的抖动和相位噪声。为了进一步优化近端相位噪声性能,可以为每个 APLL 启用用于增加 PFD 频率的 XO 倍频器。
XO 输入缓冲器具有可编程输入片上终端和交流耦合输入偏置配置,如图 8-8 所示。缓冲的 XO 路径还会驱动输入监控块。
表 8-1 列出了常见时钟接口类型的典型 XO 输入缓冲器配置。
| XO_TYPE | 输入类型 | 内部开关设置 | |
|---|---|---|---|
| 内部端接(S1、S2)(1) | 内部辅助电源 (S3)(2) | ||
| 0x00 | 直流(外部终端) | 关断 | 关断 |
| 0x01 | 交流(外部终端) | 关断 | 导通 (1.3V) |
| 0x03 | 交流(内部 100Ω 至 GND) | 100Ω | 导通 (1.3V) |
| 0x04 | 直流(内部 50Ω 至 GND) | 50Ω | 关断 |
| 0x05 | 交流(内部 50Ω 至 GND) | 50Ω | 导通 (1.3V) |
| 0x08 | LVCMOS | 关断 | 关断 |
| 0x0C | LVCMOS (内部 50Ω 至 GND) | 50Ω | 关断 |