ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
在 POR 时,GPIO2、GPIO0 和 EE_ROM_PAGE_SEL (R20[6:3]) 逻辑状态之和决定了使用哪一个 ROM 页。
EE_ROM_PAGE_SEL 字段存储在 EEPROM 中,出厂默认设置为 EE_ROM_PAGE_SEL = 0。ROM 中的所有寄存器页全部在硬件(掩膜 ROM)中进行出厂设置,不可通过软件编程。
有关每个 ROM 页面的配置以及所需的 XO、INx 和 OUTx 频率设置,请参阅 ROM 详细说明。