ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
反向回送是一种允许与链路伙伴进行 PHY 测试的特殊测试模式。该模式下,对于从链路伙伴接收的数据,能够通过 PHY 接收器传递,在 MAC 接口处环回以后,发送回链路伙伴。此模式下,会忽略来自 MAC 的所有数据信号。这意味着,引脚 1 与引脚 2 之间需要使用 100Ω 的终端。
通过设置 BISCR 中的位 [4] 来启用反向环回。