ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
扰频器需要控制媒体连接器与双绞线电缆上的辐射发射。通过对数据进行扰频,发射到电缆上的总能量能够在较宽的频率范围以内随机分布。如果没有扰频器,在与重复 5B 序列(即:IDLE 的连续传输)相关的频率上,MDI 与电缆上的能量水平的峰值可能会超过 FCC 限制。
扰频器配置为具有 11 位多项式的闭环线性反馈移位寄存器 (LFSR)。对于闭环线性反馈移位寄存器的输出,与来自码组编码器的串行 NRZ 数据进行 X-ORd。结果是产生了具有足够随机性,能够将特定频率下的辐射发射降低多达 20dB 的扰频数据流。