ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 模拟电源电压 | AVDD3V3 | -0.3 | 4 | V |
| IO 电源电压 | VDDIO3V3 | -0.3 | 4 | V |
| VDDIO1V8 | -0.3 | 2.1 | V | |
| 结温 | Tj | 105 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |
| MDI 引脚 | TD–,TD+,RD–,RD+ | -0.3 | 4 | V |
| MAC 接口引脚 | -0.3 | 4 | V | |
| SMI 接口引脚 | -0.3 | 4 | V | |
| XI | -0.3 | 4 | V | |
| 复位 | -0.3 | 4 | V | |