ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
已利用 DP83825IEVM,通过 DP83825I,对以下磁性元件进行了检测。
| 制造商 | 器件型号 |
|---|---|
| Pulse Electronics | HX1188NL |
| HX1198FNL | |
| HX1188FNL |
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 匝数比 | ±2% | 1:1 | - |
| 插入损耗 | 1 - 100MHz | -1 | dB |
| 回波损耗 | 1 - 30MHz | -16 | dB |
| 30 - 60MHz | -10 | dB | |
| 60 - 80MHz | -7.5 | dB | |
| 差共模抑制比 | 1 | -61 | dB |
| 50MHz | -33 | dB | |
| 150MHz | -25 | dB | |
| 串扰 | 30MHz | -45 | dB |
| 60MHz | -39 | dB | |
| 隔离 | HPOT | 1500 | Vrms |