ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
静噪用于确定差分接收输入端何时存在有效数据。静噪电路与振幅和(IEEE 802.3 10BASE-Te 标准规定的)定时测量结合使用,能够用于确定双绞线输入端的数据有效性。
静噪能够检查数据包开始时的信号,并且会拒绝不超过静噪水平(正或负,取决于极性)的任何脉冲。正确超过第一个静噪电平以后,必须在不早于 50ns 以后超过相反的静噪电平。最后,信号必须在不早于 50ns 以后再次超过原来的静噪电平,才可被视作不会被剔除的有效输入波形。该检查程序通常会导致每个数据包开头的三个前导位的丢失。发送器工作时,会先检查五个连续的转换,再指示出现的有效数据。此时,静噪电路复位。