要开始设计过程,请确定以下内容:
- 输入电压范围
- 使用正在驱动 TXB0108 器件的器件电源电压来确定输入电压范围。要获得有效的逻辑高电平,此值必须超过输入端口的 VIH。要获得有效的逻辑低电平,此值必须小于输入端口的 VIL。
- 输出电压范围
- 使用 TXB0108 器件正在驱动的器件的电源电压来确定输出电压范围。
- 不建议使用外部上拉或下拉电阻。如果必须使用,建议此值应大于 50kΩ。
外部下拉或上拉电阻降低输出 VOH 和 VOL。使用以下公式来估算外部下拉和上拉电阻作用下的 VOH 和 VOL。
VOH = VCCx × RPD / (RPD + 4.5kΩ)
VOL = VCCx × 4.5kΩ / (RPU + 4.5kΩ)
其中:
- VCCx 是 VCCA 或 VCCB 的输出端口电源电压。
- RPD 是外部下拉电阻器的值。
- RPU 是外部上拉电阻的值。
- 4.5kΩ 计算的是 I/O 线路中 4kΩ 串联电阻的变化。请参阅应用说明外部上拉和下拉电阻对 TXB 的影响。