ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| VOHA | IOH = –20μA | 1.2V | 1.1 | V | ||||||
| 1.4V 至 3.6V | VCCA –0.4 | |||||||||
| VOLA | IOL = 20μA | 1.2V | 0.3 | V | ||||||
| 1.4V 至 3.6V | 0.4 | |||||||||
| VOHB | IOH=-20μA | 1.65V 至 5.5V | VCCB –0.4 | V | ||||||
| VOLB | IOL = 20μA | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | ||||||
| II | OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| Ioff | A 端口 | 0V | 0V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | ±1 | ±2 | ||||||
| IOZ | A 端口或 B 端口 | OE = GND | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | ±1 | ±2 | μA | |||
| ICCA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.45 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
| 3.6V | 0V | 2 | ||||||||
| 0V | 5.5V | -2 | ||||||||
| ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.4 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | ||||||||
| 0V | 5.5V | 2 | ||||||||
| ICCA + ICCB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.5 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 10 | |||||||||
| ICCZA | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 0.05 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
| ICCZB | VI = VCCI 或 GND, IO = 0, OE = GND | 1.2V | 1.65V 至 5.5V | 3.3 | μA | |||||
| 1.4V 至 3.6V | 5 | |||||||||
| CI | OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | 6.5 | pF | ||||
| Cio | A 端口 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 5 | 6.5 | pF | ||||
| B 端口 | 8 | 13.3 | ||||||||