ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V | 1.2V | 1.5V | 1.8V | 2.5V | 2.5V | 3.3V | ||||
| VCCB | ||||||||||
| 5V | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 2.5V | 5V | 3.3V 至 5V | ||||
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出 | CL = 0,f = 10MHz, tr = tf = 1ns, OE = VCCA (输出已启用) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出 | 35 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||
| B 端口输入,A 端口输出 | 26 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | |||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出 | CL = 0,f = 10MHz, tr = tf = 1ns, OE = GND (输出已启用) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
| B 端口输入,A 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |||