ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
运行期间,确保 VCCA 始终小于等于 VCCB。在上电时序期间,VCCA 大于等于 VCCB 不会损坏器件,因此任一电源都可以首先斜升。TXB0108-Q1 中的电路会在任一 VCC 关闭 (VCCA/B = 0V) 时禁用所有输出端口。
输出使能 (OE) 输入电路被设计成由 VCCA 供电,并且当 (OE) 输入为低电平时,所有输出被置于高阻抗状态。为确保输出在上电或断电期间为高阻抗状态,OE 输入引脚必须通过下拉电阻连接至 GND,并且直至 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定后才能启用。对地下拉电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力确定。