ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tpd | A | B | 0.9 | 4.9 | 0.8 | 4 | ns |
| B | A | 0.5 | 5.4 | 0.2 | 4 | ||
| ten | OE | A | 1 | 1 | μs | ||
| B | 1 | 1 | |||||
| tdis | OE | A | 137 | 183 | 97.6 | 127 | ns |
| B | 137 | 183 | 97.6 | 127 | |||
| trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | ns | |
| trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | ns | |
| tSK(O) | 通道间偏斜 | 0.4 | 0.3 | ns | |||
| 最大数据速率 | 100 | 100 | Mbps | ||||