ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
这个 8 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXB0108 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
为确保在加电或断电期间处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻器接至 GND;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TXB0108DQS | SON (20) | 2.00mm x 4.00mm |
| TXB0108ZXY | BGA MICROSTAR JUNIOR (20) | 2.50mm x 3.00mm |
| TXB0108PW | TSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |
| TXB0108RGY | VQFN (20) | 4.50mm x 3.50mm |
| TXB0108YZP | DSGBA (20) | 1.90mm x 2.40mm |
| TXB0108NME | nFBGA (20) | 2.50mm x 3.00mm |
| TXB0108RUK | WQFN (20) | 3.00mm x 3.00mm |
| TXB0108DGS | VSSOP (20) | 5.10mm x 3.00mm |
| TXB0108RKS | VQFN (20) | 4.50mm x 2.50mm |
TXB0108 典型应用方框图