ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCCB = 1.8 V | VCCB = 2.5V | VCCB = 3.3V | VCCB = 5V | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||||||
| tpd | A | B | 9.5 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | ns | ||||
| B | A | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8 | ||||||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| tdis | OE | A | 20 | 17 | 17 | 18 | ns | ||||
| B | 20 | 16 | 15 | 15 | |||||||
| trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | ns | |||||
| trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | ns | |||||
| tSK(O) | 通道间偏斜 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 7 | ns | |||||
| 最大数据速率 | 20 | 20 | 20 | 20 | Mbps | ||||||