ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tpd | A | B | 1.4 | 12.9 | 1.2 | 10.1 | 1.1 | 10 | 0.8 | 9.9 | ns |
| B | A | 0.9 | 14.2 | 0.7 | 12 | 0.4 | 11.7 | 0.3 | 13.7 | ||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| tdis | OE | A | 6.6 | 33 | 6.4 | 25.3 | 6.1 | 23.1 | 5.9 | 24.6 | ns |
| B | 6.6 | 35.6 | 5.8 | 25.6 | 5.5 | 22.1 | 5.6 | 20.6 | |||
| trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 0.8 | 6.5 | 0.8 | 6.3 | 0.8 | 6.3 | 0.8 | 6.3 | ns | |
| trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 1 | 7.3 | 0.7 | 4.9 | 0.7 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | ns | |
| tSK(O) | 通道间偏斜 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | ns | |||||
| 最大数据速率 | 50 | 50 | 50 | 50 | Mbps | ||||||