ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
| VCCA | VCCB | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 1.65 | 5.5 | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 数据输入 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCI x 0.65(3) | VCCI | V |
| OE | VCCA × 0.65 | 5.5 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | 数据输入 | 1.2V 至 5.5V | 1.65V 至 5.5V | 0 | VCCI x 0.35(3) | V |
| OE | 1.2V 至 3.6V | 0 | VCCA × 0.35 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换 上升或下降速率 | A 端口输入 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 40 | ns/V | |
| B 端口输入 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 3.6V | 40 | ||||
| 4.5V 至 5.5V | 30 | ||||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | |||