ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RqJA = 126°C/W,VI = 15V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 50 | mA | ||
| RqJA = 126°C/W,VI = 30V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 25 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总电源 | RqJA = 126°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 750 | mW | ||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C | |||