ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
VCC= 15V,1µF 电容器(VCC 至 VEE,CLOAD = 1nF(对于时序测试)、180nF(对于 IOH 和 IOL 测试),TJ = –40°C 至 +150°C(除非另有说明)

| CLOAD = 180nF |


| CLOAD = 1nF |

| IOUT = 0mA |

| IOUT = 20mA(灌电流) |


| IF = 10mA |



| CLOAD = 1nF |

| IOUT = 20mA(拉电流) |


| TA = 25°C |