ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均输入电流 | IF(AVG) | - | 25 | mA |
| 峰值瞬态输入电流 | IF(TRAN) <1us 脉冲,300pps | 1 | A | |
| 反向输入电压 | VR(MAX) | 14 | V | |
| 输出电源电压 | VCC – VEE | -0.3 | 35 | V |
| 输出信号电压 | VOUT – VCC | 0.3 | V | |
| 输出信号电压 | VOUT – VEE | -0.3 | V | |
| 结温 | TJ(2) | -40 | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |