ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

概述

UCC23513 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有可驱动 IGBT、MOSFET 和 SiC FET 的光耦兼容输入级。它具有 4A 的峰值输出电流能力,最大输出驱动器电源电压为 33V。输入和输出是电隔离的。UCC23513 采用工业标准 6 引脚 (SO6) 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm。该器件的工作电压为 1060VRMS,增强型隔离额定值为 5.7KVRMS(持续时间长达 60s),浪涌额定值为 8kVPK。它与标准光电隔离式栅极驱动器引脚对引脚兼容。虽然标准光电隔离式栅极驱动器使用 LED 作为输入级,但 UCC23513 使用仿真二极管作为输入级,不使用光发射来穿过隔离层传输信号。输入级通过采用全差分配置的双串联 HV SiO2 电容器与驱动级隔离,不仅能够提供增强的隔离,而且还提供 > 150kV/us 的一流共模瞬态抗扰度。仿真二极管输入级和电容隔离技术使 UCC23513 具有多项相对于标准光电隔离式栅极驱动器的性能优势。这些预定义符号如下:

  1. 由于仿真二极管不使用光发射,因此 UCC23513 的可靠性和老化特性自然优于标准光电隔离式栅极驱动器。
  2. 125°C 的更高环境工作温度范围(大多数光电隔离式栅极驱动器仅为 105°C)
  3. 仿真二极管正向压降具有更小的器件间变化和更小的温度变化。因此,输入级的工作点在不同的器件和工作温度下更稳定且更可预测。
  4. 与光隔离式栅极驱动器相比具有更高的共模瞬态抗扰度
  5. 比光隔离式栅极驱动器更小的传播延迟
  6. 由于电容隔离可实现比光电隔离更出色的过程控制,因此传播延迟中的器件间偏移更小,使系统设计更简单且更可靠
  7. 比光隔离式栅极驱动器更小的脉冲宽度失真

隔离信号具有开关键控 (OOK) 调制方案,以在基于二氧化硅的隔离层上传输数字数据(请参阅GUID-5606471C-7973-4912-848E-3AF629A10F80.html#SLLLSER92188)。发送器在隔离层上发送高频载波以表示一个数字状态,通过不发送信号来表示另一个数字状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。UCC23513 还采用了先进的电路技术,可更大限度地提高 CMTI 性能,并更大限度地减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。GUID-5606471C-7973-4912-848E-3AF629A10F80.html#SLLSER96139 显示了 OOK 方案工作原理的概念细节。