ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
UCC23513 的输入级为仿真二极管,因此具有阳极(引脚 1)和阴极(引脚 3)。引脚 2 没有内部连接,可以保持开路或接地。输入级没有电源和接地引脚。当通过向阳极施加相对于阴极的正电压来正向偏置仿真二极管时,正向电流 IF 会流入仿真二极管。仿真二极管上的正向压降通常为 2.1V(典型值)。应使用外部电阻器来限制正向电流。建议的正向电流范围为 7mA 至 16mA。当 IF 超过阈值电流 IFLH(典型值为 2.8mA)时,会穿过隔离栅通过高压 SiO2 电容器传输一个高频信号。接收器检测到该 HF 信号,VOUT 被驱动为高电平。有关如何选择输入电阻器的信息,请参阅GUID-5F57D003-E944-4B82-B2BB-F4BBCCD89CAD.html#GUID-5F57D003-E944-4B82-B2BB-F4BBCCD89CAD。仿真二极管的动态阻抗非常小(不到 1.0Ω),并且仿真二极管正向压降的温度系数小于 1.35mV/°C。因此,在所有工作条件下,正向电流 IF 均具有出色的稳定性。如果阳极电压降至 VF_HL (0.9V) 以下或反向偏置,则栅极驱动器输出被驱动为低电平。仿真二极管的反向击穿电压大于 15V。因此,对于正常操作,允许高达 13V 的反向偏置。仿真二极管的大反向击穿电压使 UCC23513 能够以互锁架构工作(请参阅#T5006965-10 中的示例),其中 VSUP 可高达 12V。系统设计人员可以灵活地选择 3.3V、5.0V 或高达 12V 的 PWM 信号源,从而使用适当的输入电阻驱动 UCC23513 的输入级。该示例展示了两个可驱动一组 IGBT 的栅极驱动器。栅极驱动器的输入如图所示进行连接,通过两个由 MCU 控制的缓冲器驱动。互锁结构可防止两个仿真二极管同时“导通”,从而防止 IGBT 中发生击穿。它还确保如果两个 PWM 信号同时错误地保持高电平(或低电平),则两个栅极驱动器输出将被驱动为低电平。
图 8-3 互锁