ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
#T4209731-6 是 CMTI 测试的简化示例图。共模电压设置为 1500V。测试在 IF = 6mA(VOUT = 高电平)和 IF = 0mA(VOUT = 低电平)的条件下进行。该图还显示了两种情况的失败标准。在 IF = 6mA 的情况下在 CMTI 脉冲上应用期间,如果 VOUT 从 VCC 下降到 ½VCC ,则将其视为失败。在 IF= 0mA 时,如果 VOUT 上升至 1V 以上,则将其视为失败。
图 7-3 UCC23513 的测试电路