ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

选择输入电阻器

输入电阻器可限制仿真二极管正向偏置时流入到其中的电流。阈值电流 IFLH 的典型值为 2.8mA。建议的正向电流工作范围为 7mA 至 16mA(仿真二极管导通)。在此范围内保证所有电气规格。应选择电阻器,使得在典型工作条件下 IF 为 10 mA。以下是将影响此电流确切值的因素列表:

  1. 电源电压 VSUP 变化
  2. 制造商的电阻器容差和温度引起的变化
  3. 仿真二极管正向压降变化(IF=10mA,VF= 2.1V 典型值、1.8V 最小值、2.4V 最大值,温度系数小于 1.35mV/°C,动态阻抗小于 1Ω)
有关使用单个 NMOS 和分离电阻器组合来驱动 UCC23513 输入级的原理图,请参阅#T5006965-8。可以使用所示的等式来选择输入电阻器。

GUID-FA54C1AE-5D10-4129-AC2E-49C0A4135B9C-low.gif图 9-2 配置 1:使用单个 NMOS 和分离电阻器来驱动 UCC23513 的输入级

#T5006965-9 展示了使用单个缓冲器来驱动 UCC23513 的输入级,#T5006965-22 展示了使用 2 个缓冲器的情况。

GUID-E795962C-023E-412D-B43E-D438C1A992D9-low.gif图 9-3 配置 2:使用一个缓冲器和分离电阻器来驱动 UCC23513 的输入级
GUID-B62FEBA9-5816-4F80-9CF6-977A2C911764-low.gif图 9-4 配置 3:使用 2 个缓冲器和分离电阻器来驱动 UCC23513 的输入级

表 9-2 显示了 #T5006965-8#T5006965-9#T5006965-22 中显示的 3 种不同配置的 REXT 的值范围。导出 REXT 范围时所使用的假设如下:

  1. 目标正向电流 IF 最小值为 7mA,典型值为 10mA,最大值为 16mA
  2. 仿真二极管正向压降为 1.8V 至 2.4V
  3. VSUP(缓冲器电源电压)为 5V(容差为 ±5%)
  4. 制造商的 REXT 容差为 1%
  5. NMOS 电阻为 0.25Ω 至 1.0Ω(对于配置 1)
  6. ROH(输出“高”状态下的缓冲器输出阻抗)最小值为 13Ω,典型值为 18Ω,最大值为 22Ω
  7. ROH(“低”状态下的缓冲器输出阻抗)最小值为 10Ω,典型值为 14Ω,最大值为 17Ω

表 9-2 用于驱动输入级的 REXT
REXT Ω

配置

最小值典型值最大值
单个 NMOS 和 REXT218290331
单个缓冲器和 REXT204272311
两个缓冲器和 REXT194259294