ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则所有典型值都是 TA = 25°C,VCC–VEE= 15V,VEE= GND 条件下的典型值。所有最小值和最大值规格都是建议工作条件(TJ = -40°C 至 150°C,IF(on)= 7mA 至 16mA,VEE= GND,VCC= 15V 至 30V,VF(off)= –5V 至 0.8V)下的规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入
IFLH输入正向阈值电流低至高VOUT > 5V,Cg = 1nF1.52.84mA
VF输入正向电压 IF = 10mA1.82.12.4V
VF_HL阈值输入电压高到低V < 5V,Cg = 1nF0.9V
ΔVF/ΔT输入正向电压的温度系数 IF = 10mA11.35mV/°C
VR输入反向击穿电压IR = 10uA15V
CIN输入电容F = 0.5MHz15pF
输出
IOH高电平峰值输出电流IF = 10mA,VCC =15V,CLOAD=0.18uF,CVDD=10uF,脉冲宽度 <10us34.5A
IOL低电平峰值输出电流VF= 0V,VCC =15V,CLOAD=0.18uF,CVDD=10uF,脉冲宽度 <10us3.55.3A
VOH高电平输出电压IF = 10mA,IO = -20mA(相对于 VCC)0.070.180.36V
IF = 10mA,IO= 0mAVCCV
VOL低电平输出电压VF = 0V,IO = 20mA25mV
ICC_H输出电源电流(二极管导通)IF = 10mA,IO= 0mA2.2mA
ICC_L输出电源电流(二极管关断)VF = 0V,IO = 0 mA2mA
欠压锁定,UCC23513(12V UVLO 版本)
UVLOR输入欠压锁定 VCC 上升VCC_Rising,IF = 10mA1112.513.5V
UVLOF输入欠压锁定 VCC 下降VCC_Falling,IF = 10mA1011.512.5V
UVLOHYSUVLO 迟滞1.0V
欠压锁定,UCC23513B(8V UVLO 版本)
UVLOR输入欠压锁定 VCC 上升VCC_Rising,IF = 10mA7.88.59.2V
UVLOF输入欠压锁定 VCC 下降VCC_Falling,IF = 10mA7.057.758.45V
UVLOHYSUVLO 迟滞0.75V