ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
针对 VCC 和 VEE 引脚实现 UVLO 功能,防止 IGBT 和 MOSFET 上出现欠驱动情况。如果 VCC 在器件启动时低于 UVLOR 或在启动后低于 UVLOF,则无论输入正向电流如何,电压源 UVLO 功能都会将受影响的输出保持为低电平,如表 8-2 所示。VCC UVLO 保护还具有迟滞功能 (UVLOhys)。当电源产生接地噪声时,该迟滞可防止抖动,这样器件就允许偏置电压小幅下降(在器件开始开关和工作电流消耗突然增加时会发生这种情况)。
当 VCC 降至 UVLOF 以下时,如果电源电压再次上升至 UVLOR 以上,则在输出上产生 tUVLO_rec。
图 8-5 UVLO 功能