ZHCSID6B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
STATUS0 和 STATUS1 引脚可配置为输出各种状态信号和中断标志以用于器件诊断和调试。状态信号、输出驱动器类型和输出极性设置都是可编程的。这些引脚上可用的状态信号在无法自动生成链接文本中列出。状态信号置为有效后,状态输出会驱动为高电平(高电平有效),但前提是输出极性未反相(或低电平有效)。
| 监控的器件块 | 状态信号(高电平有效) |
|---|---|
| XO | XO 信号丢失 (LOS) |
| APLL1 和 APLL2 | 检测到的 APLLx 锁定 (LOL) |
| APLLx VCO 校准激活 | |
| APLLx N 分频器,2 分频 | |
| APLLx 数字锁定检测 (DLD) | |
| APLL2R Divider,divide-by-2 | |
| EEPROM | EEPROM 有效 |
| 所有输入和 PLL | 中断 (INTR) |
| PRIREF 和 SECREF | PRIREF/SECREF 监控器分频器输出,2 分频 |
| PRIREF/SECREF 振幅监控器故障 | |
| PRIREF/SECREF 频率监控器故障 | |
| PRIREF/SECREF 漏脉冲或早期脉冲监控器故障 | |
| PRIREF/SECREF 验证计时器激活 | |
| PRIREF/SECREF 相位验证监控器故障 | |
| DPLL | DPLL R 分频器,2 分频 |
| DPLL FB 分频器,2 分频 | |
| 检测到的 DPLL 相锁 (LOPL) | |
| 已选定 DPLL PRIREF/SECREF | |
| DPLL 保持激活 | |
| DPLL 基准切换事件 | |
| DPLL 调优历史记录更新 | |
| DPLL 快速锁定激活 | |
| DPLL 失锁 (LOFL) |