ZHCSID6B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
DPLL 通过 TI 专有的相位抵消方案支持无中断切换。启用无中断切换后,DPLL 可防止相位瞬变(相位中断)在两个切换的输入具有固定相位偏移并锁频时传播到输出。当输入具有相同的精确频率(0ppm 偏移),或者具有与整数相关的频率且每个频率都可以被整数除以公共频率时,输入就会被锁频。禁用无中断切换后,等于两个输入之间相位偏移的相位中断将以 DPLL 快速锁定带宽决定的速率传播到输出。无中断切换规格(tHITLESS 和 fHITLESS)对无漂移的基准输入有效。如果两个输入进行了切换但未锁频,则输出会平滑过渡到新频率并减少瞬变。