ZHCSID6B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
DPLL 反馈路径有一个固定的预分频器 (÷2)、可编程预分频器(÷2 至 ÷17)和一个分数反馈 (FB) 分频器。可编程 DPLL FB 分频器包括 30 位整数部分 (INT)、40 位分子部分 (NUM) 和 40 位分母部分 (DEN)。DPLL FB 分频器总值为:FBDPLL = INT + NUM / DEN。
在 DPLL 模式下,TDC 频率和总 DPLL 反馈分频器和预分频器决定了 VCO1 频率,该频率可通过方程式 4 来计算。