ZHCSID6B June 2018 – December 2025
PRODUCTION DATA
通过允许输出分频器在同一 PLL 输出时钟周期退出复位,输出 SYNC 可用于使两个或更多个输出时钟与公共上升沿进行相位对齐。通过硬件引脚或软件位触发 SYNC 事件,所有选择相同 PLL 输出的输出分频器都可以作为 SYNC 组一起同步。
若要为两个或更多个输出通道建立 SYNC 组,必须满足以下要求:
SYNC 事件可由硬件 GPIO0/SYNCN 引脚(低电平有效)或 SYNC_SW 寄存器位(高电平有效)置位。当 SYNC 置为有效后,启用 SYNC 的分频器保持在复位状态,并且时钟输出被静音。当 SYNC 置为无效后,输出在开始时具有同步或对齐的初始时钟相位。SYNC 还可用于使任何启用了 SYNC 的输出静音,从而防止输出时钟分配到下游器件,直到配置好输入并准备好接受传入的时钟。
禁用了 SYNC(CHx_SYNC_EN 位 = 0)的输出通道不会受到 SYNC 事件的影响,并将按照配置继续正常输出操作。此外,在 SYNC 期间,VCO 和 PLL 后分频器时钟不会停止运行,因此这些时钟可以继续为不需要同步的输出通道提供时钟信号。具有 1 分频功能(分频器旁路模式)的输出分频器在 SYNC 事件期间不会进行门控。
| GPIO0/SYNCN 引脚 | SYNC_SW 位 | 输出分频器和驱动器状态 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 输出驱动器静音且输出分频器复位 |
| 0→1 | 1→0 | SYNC 组中的输出取消静音,初始时钟相位对齐 |
| 1 | 0 | 按照配置正常运行输出驱动器/分频器 |
在 VCO2 后分频器值为 2 的情况下选择 PLL2 输出(P1 或 P2),在输出通道之间不支持输出 SYNC(未验证输出到输出偏差规格)。