ZHCSID6B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
系统主机器件(MCU 或 FPGA)可以使用 I2C 或 SPI 来访问寄存器、SRAM 和 EEPROM 映射。I2C 和 SPI 的寄存器和 EEPROM 映射配置相同。在正常运行期间(当 PDN 置为无效时),可以通过访问寄存器对器件进行初始化、控制和监控。也可以通过外部逻辑控制和状态引脚来控制和监控某些器件特性。
在没有主机的情况下,LMK05318 可以根据 HW_SW_CTRL 引脚的状态从片上 EEPROM 页进行自启动。该 EEPROM 页用于在器件 POR 时初始化寄存器。可通过寄存器接口和 I2C 或 SPI 在系统内对自定义 EEPROM 配置进行编程。
图 7-34 展示了器件控制引脚、寄存器和存储器接口。箭头表示不同块之间的控制接口方向。
寄存器映射有 435 个数据字节。在器件初始化期间,不需要写入某些寄存器(高于 R352),例如状态寄存器和内部测试/诊断寄存器。
SRAM/EEPROM 映射有一个包含 256 个数据字节的寄存器页。由于并非所有位字段都从寄存器空间映射,因此 SRAM/EEPROM 映射的字节更少。要对 EEPROM 进行编程,需要将寄存器内容写入 SRAM(内部寄存器确认或直接写入),然后使用来自 SRAM 的寄存器内容对 EEPROM 进行编程。