ZHCSID6B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
每个 APLL 包含一个完全集成的 VCO,该 VCO 从环路滤波器获取电压并转换为频率。VCO1 采用具有极高品质因数的专有 BAW 谐振器技术来提供最低的相位抖动,并具有 2.5GHz ± 100ppm 的调谐范围。VCO2 使用高性能 LC VCO,具有 5.5GHz 至 6.25GHz 的宽调谐范围,旨在覆盖其他额外的不相关时钟频率(如果需要)。