ZHCSID6B June 2018 – December 2025 LMK05318
PRODUCTION DATA
XO 输入是分数 N APLL 的基准时钟。XO 输入决定了自由运行模式或保持模式下输出频率的精度和稳定性。
对于 DPLL 模式,XO 频率必须与 VCO1 频率具有非整数关系,以便 APLL1 可以在分数模式下运行。对于仅 APLL 模式,XO 频率与 VCO1 和/或 VCO2 频率可以具有整数或分数关系。
在 DPLL 模式应用中(例如 SyncE 和 IEEE 1588),XO 输入可由低频 TCXO、OCXO 或外部可追溯时钟驱动,该时钟符合适用同步标准的频率精度和保持稳定性要求。12.8MHz、13MHz、14.4MHz、19.2MHz、19.44MHz、24MHz、24.576MHz、27MHz、30.72MHz、38.88MHz、48MHz、49.152MHz 和 54MHz 的 TCXO 和 OCXO 频率是常用且具有成本效益的选项,让 APLL1 可以在 VCO1 频率为 2.5GHz 时以分数模式运行。
具有低频或高相位抖动或本底噪声的 XO/TCXO/OCXO 源对输出抖动性能没有影响,因为 BAW VCO 决定了 12kHz 至 20MHz 积分带宽范围内的抖动和相位噪声。
XO 输入缓冲器具有可编程输入片上端接和交流耦合输入偏置配置,如图 7-6 所示。XO 输入通过 7pF 的串联电容和输入缓冲器电容在内部进行交流耦合。XO_P 和 XO_N 引脚上的有效电容通常小于 2pF。缓冲的 XO 路径还会驱动 XO 输入监控块。
图 7-6 XO 输入缓冲器表 7-1 列出了常见时钟接口类型的典型 XO 输入缓冲器配置。
| XO_TYPE (R43[6:3]) |
输入类型 | 内部开关设置 | |
|---|---|---|---|
| 内部端接(S1、S2)(1) | 内部辅助电源 (S3)(2) | ||
0x0 |
差分 (外部直流耦合和内部交流耦合) |
关闭 | 关闭 |
| 0x1 | 差分 (外部直流耦合或交流耦合) |
关闭 | 导通 (1.3V) |
| 0x3 | 差分 (外部直流耦合或交流耦合、通过 100Ω 内部端接和交流耦合) |
100Ω | ON (1.3V) |
0x4 |
HCSL (外部直流耦合、通过 50Ω 内部端接和交流耦合) |
50Ω | 关闭 |
0x8 |
LVCMOS (外部直流耦合、内部交流耦合) |
关闭 | 关闭 |
0xC |
单端 (外部直流耦合、通过 50Ω 内部端接和交流耦合) |
50Ω | 关闭 |