ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
当 ADC 在双输入单通道模式(基于 JMODE 设置和 SINGLE_INPUT 设置)下运行时,可以在时变滤波器模式下设置 PFIR 滤波器。此模式支持具有两个系数集的时变滤波器,这两个系数集在每个样本之间交替变化。每个系数集包含 9 个可以单独设置的系数。滤波器的中心抽头分辨率为 18 位、LSB 权重为 2-16。非中心抽头的分辨率为 12 位,可编程 LSB 权重为 2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15 或 2-16。所有非中心抽头的 LSB 权重相同。时变滤波器 模式的方框图如 图 7-6 所示,备选方框图如 图 7-7 所示,其中展示了 I/Q 校正类型拓扑中的等效滤波器。
图 7-6 时变滤波器 PFIR 方框图
图 7-7 备选 I/Q 校正型滤波器方框图