ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
后台校准模式支持 ADC 持续运行,且不会中断数据。通过激活已校准的额外 ADC 内核,然后接管之前其他任一有源 ADC 内核的运行,而使此项运行能持续。当 ADC 内核脱机时,对 ADC 进行校准,然后可以转而校准下一个 ADC。这一过程会持续运行,确保无论系统工作条件如何变化,ADC 内核都能始终提供出色的性能。由于额外的有效 ADC 内核,与前台校准模式相比,后台校准模式的功耗增加。低功耗后台校准 (LPBG) 模式 部分所述的低功耗后台校准 (LPBG) 模式提供了与标准后台校准模式相比更低的平均功耗。可以通过设置 CAL_BG 来启用后台校准(请参阅校准配置 0 寄存器)。CAL_TRIG_EN 必须设置为 0,CAL_SOFT_TRIG 必须设置为 1。
在内核切换过程时,已非常小心地以最大限度地减少对转换数据的影响,但是,随着内核交换,转换器数据上仍可能会出现短暂的毛刺脉冲。