ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
DDC 输出数据由 15 位复杂数据加上两个超范围阈值检测控制位组成。表 7-15显示了 DDC 模式的数据输出格式。
| I/Q 采样 | 16 位输出字 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| I | DDC 同相 (I) 15 位输出数据 | OVR_T0 | ||||||||||||||
| Q | DDC 正交 (Q) 15 位输出数据 | OVR_T1 | ||||||||||||||