ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
每个寄存器访问都需要在此输入端采用特定的 24 位模式。该模式包含一个读写 (R/W) 位、寄存器地址和寄存器值。数据以 MSB 优先的方式移动,多字节寄存器始终采用小端字节序格式(存储在最低地址的最低有效字节)。必须遵守有关 SCLK 的设置和保持时间(请参阅时序要求 表)。