ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
ADC12DJ52x0RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道模式下,器件的采样率高达 5.2GSPS,在单通道模式下,器件的采样率高达 10.4GSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。8GHz 的全功率输入带宽 (–3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 –3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 带进行直接射频采样。
该器件采用具有多达 16 个串行通道和 1 子类兼容性的高速 JESD204C 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 17.16Gbps 的比特率,并可进行配置,在比特率和通道数之间进行权衡。支持 8B/10B 以及 64B/66B 数据编码方案。64B/66B 编码方案支持前向纠错 (FEC),来改善误码率。使用 8B/10B 编码模式时、JESD204C 接口向后兼容 JESD204B 接收器。
拥有无噪声孔径延迟 (tAD) 调节和 SYSREF 窗口化等多种同步特性,可简化多通道系统的系统设计。孔径延迟调整可用于简化 SYSREF 采集,在多个 ADC 之间对齐采样实例或对前端跟踪和保持 (T&H) 放大器输出的理想位置进行采样。SYSREF 窗口化提供了一种简单的方法,来测量 SYSREF 相对于器件时钟的无效时序区域,然后选择理想采样位置。双边沿采样 (DES) 在单通道模式下实现,以降低应用于 ADC 的最大时钟速率,从而支持各种时钟源,并放宽 SYSREF 采集的设置和保持时序。
该器件提供增益、偏移和静态线性误差的前台和后台校准选项。前台校准在系统启动时运行,或在 ADC 离线且不向逻辑器件发送数据的指定时间运行。后台校准允许 ADC 在内核在后台校准的同时持续运行,使系统不会出现停机情况。校准例程还用于匹配子 ADC 内核之间的增益和偏移,以更大限度地减少时间交错产生的杂散伪影。