ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
ADC12DJ52x0RF 也可用作单通道 ADC,其采样率等于在 CLK+ 和 CLK– 引脚提供的时钟频率 (fS = 2 × fCLK) 的两倍。该模式有效地将两个 ADC 通道交错在一起,形成一个具有两倍采样率的单通道 ADC。只需将 JMODE 设置为所需配置的适当设置即可选择此模式,如工作模式中所述。INA± 或 INB± 可以作为 ADC 的输入,但建议使用 INA± 以获得最佳性能。可以使用 SINGLE_INPUT 来选择模拟输入(请参阅输入多路复用器控制寄存器)。切换输入多路复用器后需要执行校准才能使更改生效。