ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
在每个通道 DDC 内,有四种不同的频率和相位设置可供使用。四种设置中的每种设置使用 NCO 内的不同相位累加器。由于所有四相累加器都是独立的且持续运行的,因此可以在不同的 NCO 频率之间快速切换,从而实现相位相干跳频。
当 CMODE 设置为1时,通过 NCOA[1:0] 或 NCOB[1:0] 输入引脚选择每个通道使用的特定频率相位对。或者,可以将 CMODE 设置为 0(默认),依据 DDC A 的 CSELA,以及 DDC B 的 CSELB,通过 SPI 来选择所选的 NCO。表 7-10 中提供了 GPIO 和 SPI 选择选项的 NCO 选择逻辑表。
| NCO 选择 | CMODE | NCOx1 | NCOx0 | CSELx[1] | CSELx[0] |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用 GPIO 的 NCO 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
| 使用 GPIO 的 NCO 1 | 1 | 0 | 1 | X | X |
| 使用 GPIO 的 NCO 2 | 1 | 1 | 0 | X | X |
| 使用 GPIO 的 NCO 3 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 使用 SPI 的 NCO 0 | 0 | X | X | 0 | 0 |
| 使用 SPI 的 NCO 1 | 0 | X | X | 0 | 1 |
| 使用 SPI 的 NCO 2 | 0 | X | X | 1 | 0 |
| 使用 SPI 的 NCO 3 | 0 | X | X | 1 | 1 |
每个相位累加器的频率可通过 FREQAx、FREQBx(x = 0 至 3)和可选的 NCO_RDIV 寄存器设置来独立设定。每个累加器的相位偏移可通过 PHASEAx 和 PHASEBx(x = 0 至 3)寄存器设置来独立设定。