ZHCSHT7H April 2019 – August 2026 ADC12DJ5200RF , ADC12DJ5210RF
PRODUCTION DATA
多区块是一个 32 块容器,由 32 个块连接而成。扩展多块是多个多块的连接,其中 E 定义扩展多块中的多块数量。帧可以在块和多块之间拆分,但扩展多块中帧的数量必须为整数。只有当多块没有整数个帧时,才需要对其进行扩展。因为多块包含整数个帧,如果未使用扩展多块,则 E 参数等于 1 表示扩展多块中有一个多块。ADC12DJ52x0RF 不支持大于 1 的 E 值。
扩展多块类似于 8B/10B 传输层中的多帧。本地扩展多块时钟 (LEMC) 会跟踪多块的开始和结束,以实现确定性延迟和数据同步,其方式与 LMFC 在 8B/10B 编码模式下跟踪多帧的开始和结束方式相同。LEMC 由 SYSREF 信号重置为发送器和接收器中的确定性相位,用作确定性延迟的时序基准。方程式 12 中给出了 LEMC 时钟频率,其中 fBIT 是串行器/解串器接口的串行比特率(线速率)。当使用 64B/66B 编码模式时,如果 SYSREF 是连续信号,SYSREF 的频率必须等于 fLMFC 或者是其整数分频。