ZHCSEB0D September   2015  – July 2018 CC1310

PRODUCTION DATA.  

  1. 1器件概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
    4. 1.4 功能框图
  2. 2修订历史记录
  3. 3Device Comparison
    1. 3.1 Related Products
  4. 4Terminal Configuration and Functions
    1. 4.1 Pin Diagram – RSM Package
    2. 4.2 Signal Descriptions – RSM Package
    3. 4.3 Pin Diagram – RHB Package
    4. 4.4 Signal Descriptions – RHB Package
    5. 4.5 Pin Diagram – RGZ Package
    6. 4.6 Signal Descriptions – RGZ Package
  5. 5Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Power Consumption Summary
    5. 5.5  RF Characteristics
    6. 5.6  Receive (RX) Parameters, 861 MHz to 1054 MHz
    7. 5.7  Receive (RX) Parameters, 431 MHz to 527 MHz
    8. 5.8  Transmit (TX) Parameters, 861 MHz to 1054 MHz
    9. 5.9  Transmit (TX) Parameters, 431 MHz to 527 MHz
    10. 5.10 PLL Parameters
    11. 5.11 ADC Characteristics
    12. 5.12 Temperature Sensor
    13. 5.13 Battery Monitor
    14. 5.14 Continuous Time Comparator
    15. 5.15 Low-Power Clocked Comparator
    16. 5.16 Programmable Current Source
    17. 5.17 DC Characteristics
    18. 5.18 Thermal Characteristics
    19. 5.19 Timing and Switching Characteristics
      1. 5.19.1 Reset Timing
        1. Table 5-1 Reset Timing
      2. 5.19.2 Wakeup Timing
        1. Table 5-2 Wakeup Timing
      3. 5.19.3 Clock Specifications
        1. Table 5-3 24-MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
        2. Table 5-4 32.768-kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
        3. Table 5-5 48-MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
        4. Table 5-6 32-kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
      4. 5.19.4 Flash Memory Characteristics
        1. Table 5-7 Flash Memory Characteristics
      5. 5.19.5 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
        1. Table 5-8 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
    20. 5.20 Typical Characteristics
  6. 6Detailed Description
    1. 6.1  Overview
    2. 6.2  Main CPU
    3. 6.3  RF Core
    4. 6.4  Sensor Controller
    5. 6.5  Memory
    6. 6.6  Debug
    7. 6.7  Power Management
    8. 6.8  Clock Systems
    9. 6.9  General Peripherals and Modules
    10. 6.10 Voltage Supply Domains
    11. 6.11 System Architecture
  7. 7Application, Implementation, and Layout
    1. 7.1 Application Information
    2. 7.2 TI Design or Reference Design
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1  器件命名规则
    2. 8.2  工具和软件
    3. 8.3  文档支持
    4. 8.4  德州仪器 (TI) 低功耗射频网站
    5. 8.5  其他信息
    6. 8.6  社区资源
    7. 8.7  商标
    8. 8.8  静电放电警告
    9. 8.9  出口管制提示
    10. 8.10 术语表
  9. 9机械、封装和可订购信息
    1. 9.1 封装信息

工具和软件

开发套件:

    SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件空白

    SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件是具有低于 1GHz 无线电模块(因此可提供远距离连接)的首个 LaunchPad 套件,在单芯片上整合了 32 位 Arm® Cortex®-M3 处理器。

    CC1310 器件是一款面向低功耗远距离 无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 包含一个以 48MHz 频率运行的 32 位 Arm Cortex-M3 处理器作为主处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

软件:

    SimpleLink™ CC13x0 SDK 空白

    SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz CC1310 和双频带 CC1350 无线 MCU 提供全面的低于 1GHz 软件包,并且包括以下内容:

    • TI 15.4-Stack - 面向低于 1GHz ISM 频带(433MHz、868MHz 和 915MHz)的基于 IEEE 802.15.4e/g 的星形拓扑网络解决方案。
    • 支持专有解决方案 - 基于射频驱动器和 EasyLink 抽象层的低于 1GHz 的专有射频示例。
    • 低功耗蓝牙 – 支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性 的堆栈以及为使用双频带 CC1350 无线 MCU 的客户提供支持的 BLE 微堆栈。

    SimpleLink CC13x0 SDK 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和 工具选项。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。

软件工具:

    SmartRF™ Studio 7空白

    SmartRF™ Studio 是一款 PC 应用程序,可帮助无线电系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。

    • 测试无线数据包收发功能,连续波收发功能
    • 将相关数据写入支持的评估板或调试器,评估定制板上的 RF 性能
    • 可以不搭配任何硬件使用,但此时只能生成、编辑并导出无线配置设置
    • 可与德州仪器 (TI) CC1310 系列 RF-IC 的多款开发套件搭配使用

    Sensor Controller Studio空白

    Sensor Controller Studio 为 CC1310 传感器控制器提供开发环境。此传感器控制器是 CC1310 中的一款专用功率优化型 CPU,可独立于系统 CPU 状态自主执行简单的后台任务。

    • 允许使用 C 语言这类编程语言实现传感器控制器任务算法
    • 输出传感器控制器接口驱动程序,其中整合了生成的传感器控制器机械代码和相关定义
    • 通过使用集成传感器控制器任务测试和调试功能实现快速开发这有助于实现有效的传感器数据和算法验证可视化。

IDE 和编译器:

    Code Composer Studio™ IDE空白

    • 带有项目管理工具和编辑器的集成开发环境 (IDE)
    • Code Composer Studio (CCS) 6.1 及更高版本内置支持 CC1310 系列器件的功能。
    • 优先支持的 XDS 调试器:XDS100v3、XDS110 和 XDS200
    • 与 TI-RTOS 高度集成,支持 TI-RTOS 对象视图

    Code Composer Studio™ Cloud IDE空白

    Code Composer Studio™ (CCS) Cloud 是基于 Web 的 IDE,可用于创建、编辑和构建 CCS 及 Energia 项目。成功构建项目后,您可以在互联 LaunchPad™ 开发套件上下载并运行该项目。CCS Cloud 现在支持 基本调试, 包括设置断点和查看变量值等功能。

    CCS UniFlash空白

    CCS UniFlash 是一个独立的工具,可用于在 TI MCU 上对片上闪存进行编程。UniFlash 具有 GUI、命令行和脚本接口。CCS UniFlash 免费提供。

    用于 Arm® 的 IAR Embedded Workbench 

    • 带有项目管理工具和编辑器的集成开发环境
    • IAR EWARM 7.30.3 及更高版本内置支持 CC1310 系列器件的功能。
    • 支持大量调试器,包括支持 XDS100v3、XDS200、IAR I-jet®和 SEGGER J-Link™
    • 带有项目管理工具和编辑器的集成开发环境
    • 适用于 TI-RTOS 的 RTOS 插件

有关 CC1310 平台开发支持工具的完整列表,请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关定价和购买信息,请联系最近的 TI 销售办事处或授权分销商。