SimpleLinkTM MCU 平台
一个环境。无限的潜力。
TI 的全新 SimpleLink 微控制器平台在单个软件开发环境中提供种类繁多的有线和无线 Arm® MCU(片上系统)产品系列,为开发人员设定了新标准。为您的物联网应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。只需投资购买一次 SimpleLink 软件开发套件,即可在您的整个产品系列中进行使用。
了解最新的 SimpleLink 产品
使用最新的 SimpleLink MCU(现在提供 Thread、Zigbee、蓝牙 5、低于 1GHz 和 Wi-Fi)连接楼宇、工厂和电网。

通过多种连接选项实现最大的灵活性
主要特性 | 本地智能手机连接 | 远距离星型网络 | 无线云连接 | 基于 IPv6 的网状网络 | 网状网络 | 并发无线标准 | 低延迟有线连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功耗 | 纽扣电池到 AAA | 纽扣电池 | AA 到锂离子电池 | 纽扣电池到 AAA | 能量收集到 AAA | 纽扣电池到 AAA | AA 到锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吞吐量 | 高达 2Mbps | 高达 200kbps | 高达 100Mbps | 高达 250kbps | 高达 250kbps | 高达 3Mbps | 高达 100Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品 | CC13xx/CC26xx | CC13xx | CC31xx/CC32xx | CC13xx/CC26xx | CC13xx/CC26xx | CC13xx/CC26xx | MSP432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与 SimpleLink SDK 兼容 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
了解 SimpleLink
SimpleLink MCU 可帮助制造商轻松开发并无缝重复使用资源,从而扩展其联网产品系列。