ZHCSEB0D September 2015 – July 2018 CC1310
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 为汽车、工业和消费类应用中所使用的专有应用和标准无线 应用 提供各种经济实用的低功耗射频 解决方案。其中包括适用于 1GHz 以下频段和 2.4GHz 频段的射频收发器、射频发送器、射频前端和片上系统以及各种软件解决方案。
此外,德州仪器 (TI) 还提供广泛的相关支持,例如开发工具、技术文档、参考设计、应用专业技术、客户支持、第三方服务以及大学计划。
低功耗射频 E2E 在线社区设有技术支持论坛并提供视频和博客,您有机会在此与全球同领域工程师交流互动。
凭借丰富的供选产品解决方案、可实现的最终应用以及广泛的技术支持,德州仪器 (TI) 能够为您提供最全面的低功耗射频产品组合。