ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | ||||||||
| TA | 温度范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| TERR | 精度(温度误差) | 25°C,V+ = 3.3V | TMP112-Q1 | -0.5 | ±0.1 | 0.5 | °C | |
| 0°C 至 65°C,V+ = 3.3V | -0.5 | ±0.25 | 0.5 | |||||
| -40°C 至 125°C | -1 | ±0.5 | 1 | |||||
| 25°C | TMP112D-Q1 | ±0.1 | ||||||
| 0°C 至 65°C,1.5V ≤ V+ ≤ 3.6V | -0.4 | 0.4 | ||||||
| -25°C 至 85°C,V+ ≥ 1.5V | -0.5 | 0.5 | ||||||
| -40°C 至 125°C | -0.7 | 0.7 | ||||||
| PSR | 直流电源灵敏度 | -40°C 至 125°C | -0.25 | 0.0625 | 0.25 | °C/V | ||
| TLTD | 长期漂移 | 125°C 时 3000 小时 | TMP112-Q1 TMP112D-Q1 (DRL 封装) |
< 1 | LSB | |||
| TMP112D-Q1 (DPW 封装) |
< 2 | |||||||
| TRES | 分辨率 (LSB) | 0.0625 | °C | |||||
| 数字输入/输出 | ||||||||
| CIN | 输入电容 | 3 | pF | |||||
| VIH | 输入逻辑电平 | 0.7×(V+) | V+ | V | ||||
| VIL | -0.5 | 0.3×(V+) | ||||||
| IIN | 输入电流 | 0 < VIN < 3.6V | TMP112-Q1 | 1 | µA | |||
| 0 < VIN < 5.5V | TMP112D-Q1 | 0.1 | ||||||
| VOL SDA | 输出逻辑低电平,SDA | V+ > 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.4 | V | |||
| V+ < 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.2×(V+) | ||||||
| VOL ALERT | 输出逻辑低电平,ALERT | V+ > 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.4 | ||||
| V+ < 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.2×(V+) | ||||||
| TRES | 解决方法 | 12 | 位 | |||||
| tACT | 转换时间 | TMP112-Q1 | 26 | 35 | ms | |||
| TMP112D-Q1 | 10.25 | 11.25 | ||||||
| tCONV | 转换模式 (由用户设置) |
CR1 = 0,CR0 = 0 | 0.25 | Conv/s | ||||
| CR1 = 0,CR0 = 1 | 1 | |||||||
| CR1=1,CR0=0(默认值) | 4 | |||||||
| CR1 = 1,CR0 = 1 | 8 | |||||||
| 超时时间 | SCL = GND 或 SDA = GND | 30 | 40 | ms | ||||
| 电源 | ||||||||
| 工作电源电压范围 | TMP112-Q1 | 1.4 | 3.6 | V | ||||
| TMP112D-Q1 | 1.4 | 5.5 | ||||||
| IDD_ACTIVE | 有效转换期间的电源电流 | 有效转换,串行总线空闲 | TMP112-Q1 | 40 | µA | |||
| TMP112D-Q1 | 55 | |||||||
| IDD_AVG | 平均电流消耗 | 串行总线无效,CR1 = 1,CR0 = 0(默认值) | TMP112-Q1 | 7 | 10 | µA | ||
| 串行总线有效,fSCL = 400kHz | 15 | |||||||
| 串行总线有效,fSCL = 3.4MHz | 85 | |||||||
| 串行总线无效,CR1 = 0,CR0 = 1 | TMP112D-Q1 | 3.2 | 6 | µA | ||||
| 串行总线无效,CR1 = 1,CR0 = 0(默认值) | 4.8 | 9 | ||||||
| 串行总线有效,fSCL = 400kHz | 10 | |||||||
| 串行总线有效,fSCL = 1MHz | 18 | |||||||
| 串行总线有效,fSCL = 2.85MHz | 40 | |||||||
| IDD_SD | 关断电流 | 串行总线无效 | TMP112-Q1 | 0.5 | 1 | µA | ||
| 串行总线有效,fSCL = 400kHz | 10 | |||||||
| 串行总线有效,fSCL = 3.4MHz | 80 | |||||||
| 串行总线无效 | TMP112D-Q1 | 0.15 | 0.35 | µA | ||||
| 串行总线有效,fSCL = 400kHz | 5.5 | |||||||
| 串行总线有效,fSCL = 1MHz | 13 | |||||||
| 串行总线有效,fSCL = 2.85MHz | 35 | |||||||
| IDD_SB | 待机电流 | 连续转换模式串行总线空闲 | TMP112-Q1 | 2.2 | µA | |||
| TMP112D-Q1 | 2.6 | |||||||