ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
如果所需的温度范围落入斜率 3 的区域内,则有必要首先计算 25°C 至 85°C 之间最坏情况下的值,并将该值与温度变化和斜率 3 的量程误差之积相加。例如,假设温度范围为 25°C 到 125°C,如 方程式 10 所示:
然后如方程式 12 所示,进行最小值情况下的计算: