ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
配置寄存器是一款用于存储温度传感器工作模式控制位的 16 位读取/写入寄存器。读取/写入操作首先执行 MSB。表 7-9 列出了配置寄存器的格式和上电及复位值。为了实现兼容性,第一个字节与 TMP75 和 TMP275 器件中的配置寄存器相对应。所有寄存器被逐个字节更新。
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS | R1 | R0 | F1 | F0 | POL | TM | SD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CR1 | CR0 | AL | EM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |