ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
25°C 时的初始精度保证与斜率区域提供的精度对于大多数应用而言已足够高。但是,如果想得到更高的精度,可通过 25°C 时的 1 点校准实现。此校准可消除室温下的偏移量,从而减少 TMP112-Q1 温度读数曲率最低点的误差源。图 8-2 显示了校准后 TMP112-Q1 器件的误差。
图 8-2 校准后的精度和斜率曲线与温度间的关系沿用前例中 0°C 至 50°C 的温度范围,因为 25°C 时的偏移量(即 0.3°C 和 –0.5°C 的最大和最小温度误差)已被消除,所以最坏情况下的温度误差现仅由最坏情况下的斜率决定。因此,用户可以认为最坏情况下的精度提高至 0.175°C。