ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件的 SCL、SDA 和/或 ALERT 引脚需要上拉电阻器。上拉电阻器的建议值是 5kΩ。在一些应用中,上拉电阻器可低于或高于 5kΩ,但这些引脚上的电流不得超过 3mA。建议在电源上添加 0.01μF 旁路电容器,如 图 8-3 和 图 8-4 中所示。SCL 和 SDA 线路可通过上拉电阻器上拉为等于或大于 V+ 的电源。若要在总线上配置四种不同地址中的其中一个,请将 ADD0 引脚连接至 GND、V+、SDA 或 SCL 引脚。