ZHCSD10H September 2014 – August 2026 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
为了使两线制总线的运行频率大于 400kHz,控制器器件必须在出现启动条件后发布一个 Hs 模式控制器代码 (0000 1xxx) 作为第一个字节,以便将总线切换至高速运行。TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件不会确认这个字节,而是将 SDA 和 SCL 引脚上的输入滤波器和 SDA 引脚上的输出滤波器切换到以 Hs 模式运行,从而支持高达 2.85MHz 的传输。在发出 Hs 模式控制器代码后,控制器会传输一个两线制目标器件地址,来启动数据传输操作。总线继续在 Hs 模式下运行,直到总线中出现停止条件。TMP112-Q1/TMP112D-Q1 器件在接收到停止条件后,会将输入和输出滤波器切换回以快速模式运行。